Une sélection des

tendances Design et Tech choisie par TraceParts

Avril 2026

• Des postes de travail pour toutes les situations | item

• Connecteurs HPI à double rangée 1 mm de TE | Mouser Electronics

• Pourquoi choisir Creo ? | PTC

• Tables de câblage ergonomiques | Wago

• MD630 variateur AC | Inovance

• Advantech MIC-78 | Advantech

AdGlare Ad Server: Design & Tech Trends NL-FR
Des postes de travail pour toutes les situations

Des postes de travail pour toutes les situations

Flexible + sur mesure

Vous connaissez déjà le système de postes de travail item ? Vous verrez alors comment les solutions modulaires optimisent vos processus de production et s’adaptent à des exigences croissantes. Notre guide pratique présente un ensemble d’avantages, de conseils et de solutions. De quoi augmenter votre efficacité et votre flexibilité.

Connecteurs HPI à double rangée 1 mm de TE item

Connecteurs HPI à double rangée 1 mm de TE

Système fil à carte sécurisé et à profil bas

Connecteurs fil à carte à double rangée entièrement blindés avec dispositif de verrouillage interne qui émet un clic audible/tactile et aide à prévenir les déconnexions accidentelles. 10 à 50 positions, résistance de contact ≤ 20 mΩ, tenue 250 VCA, -25 °C à +85 °C. Pour l'IoT, le datacom, les appareils électroménagers, l'automobile, le médical et l'éclairage. Disponibles chez Mouser.

Pourquoi choisir Creo ?

Pourquoi choisir Creo ?

Solution puissante pour la CAO

Creo et SolidWorks sont tous deux des outils de CAO puissants, mais Creo offre des fonctionnalités plus avancées, en particulier pour la gestion des grands assemblages et la modélisation de surfaces complexes. Les fonctionnalités de Creo en font un choix privilégié pour les professionnels travaillant sur des projets de haute précision.

Tables de câblage ergonomiques

Tables de câblage ergonomiques

WAGO optimise le montage d’armoires avec Bauer Systeme

Le groupe WAGO annonce l’intégration de Bauer Systeme, entreprise allemande spécialisée dans les solutions ergonomiques pour le câblage d’armoires électriques. Cette opération vise à combiner l’expertise de Bauer dans l’ergonomie des postes de montage avec les technologies de connectique et d’automatisation développées par WAGO.

MD630 variateur AC

MD630 variateur AC

Options de communication polyvalentes et fiables

Le MD630 d’Inovance est un variateur AC polyvalent avancé. Il intègre un Ethernet industriel embarqué compatible EtherNet/IP, PROFINET et EtherCAT en standard, ce qui supprime l’ajout de cartes de communication. Une large gamme de modules de retour est proposée afin d’assurer, si nécessaire, un contrôle moteur en boucle fermée.

Advantech MIC-78

Advantech MIC-78

Pour l’Edge AI industrielle

Advantech, acteur majeur des plateformes informatiques industrielles, annonce le lancement de sa série MIC-78, des modules d’extension conçus pour son Box PC fanless MIC-780. Ces innovations permettent une évolutivité GPU et PCIe, répondant aux besoins croissants des applications Edge AI et d’automatisation industrielle.